Tapis de Sécurité ASK-1T

Tapis de sécurité avec bords en caoutchouc


Le tapis de sécurité ASK-1T est équipé d’un rail de rampe moulé. Ces modèles sont économiques et faciles à installer. Si deux tapis ou plus doivent être assemblés, il suffit de couper les rails de rampe. Les tapis de sécurité sont disponibles en différentes tailles.

Principaux avantages
  • Fabriqué sur mesure
  • Surface en caoutchouc antidérapant
  • Très durable
  • Aucun besoin de rails en aluminium périphériques
  • Délai de livraison plus court avec les tailles standard

Caractéristiques principales

  • Polyuréthane noir
  • 2000 x 1250 mm max. (rapport 3:1 max)
  • 150 x 150 mm min.
  • 2 câbles, 5 m chacun
safety_mat_ask-1t_2tlc172061f020118fb11edc1f463c09537ff0000433538
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • Nederlands
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
Navigateur produit
Documents
Dessins CAO
Guide de sélection des blocs Pluto
eConfigure
Données 2D/3D
Loading documents
Les dessins CAO de tous les produits de sécurité sont disponibles ici.
Pour obtenir des informations et des conseils sur les blocs fonctionnels recommandés à utiliser pour chaque produit dans Pluto Manager, consultez le guide de sélection des blocs Pluto (PDF).
Select region / language