L'ASK-1U Safety est un tapis de sécurité sans rampe moulée. Nous proposons des profilés spéciaux en aluminium pour la fixation du tapis au sol. Les profils de rampe disposent de canaux pour les câbles de connexion. Les tapis de sécurité sont disponibles en différentes tailles.
Principaux avantages
- Sur mesure
- Surface en caoutchouc antidérapant
- Très résistant
- Montage facile avec des rails en aluminium
- Livraison plus rapide avec des tailles standards
Principales fonctionnalités
- Polyuréthane noir
- 2 350 x 1 350 mm maximum. (3:1 maximum)
- 100 x 100 mm minimum
- 2 câbles de 5 m chacun
- Rails en aluminium avec emplacement pour câbles