Bordure de sécurité GE

Bord de sécurité pour montage sur site


 Le bord de sécurité GE est constitué de quelques sous-composants faciles à manipuler qui vous permettent d'assembler le bord de contact par vous-même. C'est la solution parfaite lorsque vous avez besoin d'utiliser un grand nombre de bords de contact de différentes longueurs et que vous souhaitez bénéficier de la flexibilité de les fabriquer vous-même en fonction des besoins du jour. Bien entendu, des bords de contact préassemblés peuvent également être commandés.

La bordure de sécurité GE se compose d'un profilé en caoutchouc avec une bande de contact coulée. Il est constitué simplement de fiches de connexion collées aux extrémités avec un capuchon de borne. Le profilé en caoutchouc est monté sur un profilé en aluminium.

Principaux avantages
  • Facile à produire et à personnaliser sur site
  • Différentes sections pour différentes distances de rupture

Principales fonctionnalités

  • Longueur sur mesure entre 0,1 et 25 m
  • Profilé en caoutchouc en EPDM
  • Profil de montage en aluminium
  • 2 câbles/bord, un à chaque extrémité
  • Plusieurs longueurs de câble disponibles
 
GE_contact_edge_390x195
Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language