Verrou de sécurité mécanique pour environnements exigeants
GKey est un verrou de sécurité robuste doté d’un boîtier en fonte d’aluminium, conçu pour les portes battantes et coulissantes. GKey offre une fonction d’interverrouillage atteignant le niveau de performance PL e / SIL 3 avec un codage de haut niveau. L’alimentation est nécessaire pour déverrouiller le GKey, ce qui en fait un verrou de sécurité.
GKey est équipé d’un bouton de déverrouillage arrière (libération de secours), d’un déverrouillage manuel (libération auxiliaire) et propose quatre emplacements permettant d’intégrer des dispositifs de commande de 22 mm.
En intégrant ces dispositifs de commande directement dans le boîtier du verrou, le nombre de boîtiers externes nécessaires pour les arrêts d’urgence, boutons-poussoirs et sélecteurs est réduit – ainsi que les câbles et supports de montage qu’ils nécessiteraient.
Il en résulte une installation simplifiée et un encombrement réduit.
La conception simple avec une poignée coulissante directement reliée à la clé et au pêne – adaptée aussi bien aux portes battantes qu’aux portes coulissantes – minimise le nombre de pièces mobiles et le risque de problèmes mécaniques.