Verrou magnétique de process robuste
Magne est un verrou électromagnétique conçu pour le verrouillage électrique de portes et de trappes, avec une force de maintien pouvant atteindre 1500 N. Magne est généralement utilisé lorsque l’accès à la zone dangereuse — et donc l’arrêt de la machine — ne doit avoir lieu que lorsque certaines conditions sont remplies, par exemple à la fin d’un cycle.
Magne 3 est un verrou non sécurisé et doit être associé à un dispositif d’interverrouillage de sécurité dans les applications nécessitant une protection.
Magne 4 intègre un capteur de sécurité Eden et la fonction d’interverrouillage peut atteindre un niveau de performance jusqu’à PL e / SIL 3.
Principaux avantages
- Des tolérances de montage plus larges que les verrous mécaniques facilitent l’installation.
- Tous les avantages du capteur de sécurité Eden intégré au Magne 4.
- Les nombreuses indications réduisent les temps d’arrêt.
- Moins d’usure qu’un verrou mécanique, car il ne comporte aucune pièce mobile.
Caractéristiques principales
- Moins d’usure qu’un verrou mécanique.
- Force de maintien jusqu’à 1500 N.
- Niveau de performance jusqu’à PL e / SIL 3 avec un seul dispositif.
- Connecteurs M12 pour une installation rapide.
- Connexion possible en série avec les capteurs Eden et les modules Tina.