Interrupteurs à clé simples et robustes
Les interrupteurs de sécurité MKey sont conçus pour détecter la position des protecteurs mobiles. Ils s’adaptent parfaitement au bord avant des protecteurs coulissants, à charnière ou amovibles. Les interrupteurs MKey disposent de têtes rotatives facilitant le montage et offrant différentes positions d’entrée de l’actionneur.
Les interrupteurs MKey sont disponibles en plusieurs versions pour répondre à différents besoins. Selon l’environnement dans lequel l’interrupteur sera utilisé, différents matériaux peuvent être choisis. Pour une durabilité accrue, des versions en acier inoxydable sont proposées. Les modèles MKey RFID simplifient la sécurité en combinant deux fonctions – interverrouillage et verrouillage de sécurité – dans un seul produit.
Principaux avantages
- Montage facile grâce à la tête rotative
- Versions en acier inoxydable pour une durabilité renforcée
Caractéristiques principales
- Versions en plastique, plastique avec acier inoxydable ou entièrement en acier inoxydable
- Modèles à verrouillage par ressort ou verrouillage électromagnétique
- Indice de protection IP69K
- Modèle avec déverrouillage de secours
- Accessoires pour poignées de porte