Relais d'extension pour la sécurité des machines

En connectant les relais d'extension de la série E à un relais de sécurité, il est facile d'augmenter le nombre de sorties sûres. Cela signifie qu'un nombre illimité d'opérations et de fonctions dangereuses de la machine peuvent être arrêtées à partir d'un seul relais de sécurité.

La série JSR est utilisée pour étendre les sorties des relais de sécurité. Les signaux d'arrêt peuvent être retardés et des sorties sont également fournies pour l'indication de fonction.

La série BT  se compose de relais de sécurité conçus pour connecter des dispositifs de sécurité, tels que des arrêts d'urgence, directement dans le circuit d'alimentation en tension au relais. Ces relais peuvent également être utilisés comme relais d'extension pour Pluto afin d'augmenter le nombre de sorties.

Principaux avantages

  • Extension simple et sûre des sorties de sécurité
  • Capacité de commutation élevée
  • Pas besoin de surveillance externe sur BT50/51
  • Largeur à partir de seulement 22,5 mm
  • Jusqu'à PL e/Cat 4, SIL3

Principales fonctionnalités

  • 4 sorties de sécurité + 1 NC (Info)
  • Capacité de commutation jusqu'à 10 A/250 V
  • BT50 avec 3 sorties de sécurité : 3 NO + 1 NC (info)
  • BT51 avec 4 sorties de sécurité : 4 NO
  • Modèles avec sorties de sécurité temporisées

 
Safety_relays_BT_RT_JSB
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Navigateur produit
Documents BT
Documents E
Documents JSR
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language