Interrupteurs de fin de course

 

Dispositifs de détection fiables


Les interrupteurs de fin de course ABB sont la solution la plus simple et la plus fiable pour convertir les mouvements mécaniques en signaux électriques. Les contacts sont mécaniquement liés à un actionneur pour un fonctionnement visible. En combinant différents types d'actionneurs et de boîtiers, notre large gamme d'interrupteurs de fin de course s'adapte parfaitement à vos applications.

 

Principaux avantages

  • Fiabilité en conditions extrêmes – Prêts à affronter toutes les situations
  • Fonctionnement continu – Faites tourner votre installation 24h/24
  • Faciles à installer – Simples à utiliser

Caractéristiques principales

  • Boîtier plastique ou métallique, IP66 et IP67
  • Capacité de commutation jusqu’à 10 A
  • Durée de vie mécanique jusqu’à 30 millions de manœuvres
Limit-switches
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • norsk
  • polski
  • português
  • português (Portugal)
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

Produits et documents

Navigateur produits
Documents
Loading documents
Select region / language