Relais de sécurité universels

Les modèles Sentry USR sont des relais de sécurité universels et peuvent être utilisés avec la plupart des types de dispositifs de sécurité qui permettent de réduire les stocks et l’espace de stockage. Le personnel de maintenance doit être formé avec moins de modèles.

Tous les modèles Sentry USR disposent d’un affichage sur le panneau avant pour une configuration facile.

L’affichage donne des informations détaillées sur l’état et les messages d'erreur.

Les modèles Sentry USR10 et USR22

sont respectivement appropriés pour la surveillance des boutons d’arrêt d’urgence, des interrupteurs de sécurité, des dispositifs OSSD, des commandes bimanuelles et des tapis sensibles de sécurité/pare-chocs de sécurité/profils de contact de sécurité.

Caractéristiques
  • Un modèle pour toutes les applications
  • Jusqu’au niveau de performance PL e / SIL3
  • Configuration facile avec affichage pour choisir entre les configurations prédéfinies et la configuration personnalisée
  • Fonction de temporisation étendue de 0 à 999 secondes
    • Précision de 0,1 seconde jusqu’à 100 secondes et 1 seconde sur 100 secondes
    • Exactitude de ±. 1%
  • Affichage avec des informations d’état étendues
  • La réinitialisation multiple permet au commutateur de réinitialiser jusqu'à 10 relais de sécurité
  • État allumé et clignotant du bouton de réinitialisation géré par le relais de sécurité Sentry
  • Affichage LED complet
  • Borniers débrochables

 

      Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

       

      Loading documents

      Vous trouverez icipour tous les produits de sécurité.

       

      Select region / language