Les modèles Sentry BSR et TSR peuvent être utilisés comme relais d’extension.
Les relais d’extension sont utilisés pour augmenter le nombre de sorties sécurisées d’un autre relais de sécurité ou d’un automate de sécurité comme par exemple Pluto.
Ils sont appropriés pour les applications avec plusieurs machines qui doivent être arrêtées.
Les modèles
BSR sont des relais d'extension à faibles coûts qui peuvent être également utilisés avec les sorties de sécurité -24 V DC de Pluto. Ils ne disposent pas de la fonction de temporisation.
Les modèles
Sentry TSR10 disposent de fonction de temporisation étendue comme par ex. la temporisation à l’enclenchement et au déclenchement, la temporisation et la réinitialisation de l’heure. L’heure est réglée sur l’affichage de 0 à 999 secondes avec une précision de ±. 1%.
Les modèles Sentry TSR20 disposent d’une fonction de temporisation de 0,5 ou 1,5 secondes qui peut être sélectionnée à l’aide d’un interrupteur. Le modèle TRS20 est le modèle avec +24 VDC et le modèle TSR20M
est le modèle de tension secteur (85-265 VAC / 120-275 VDC).
Caractéristiques
- Jusqu’au niveau de performance PL e / SIL3
- Extension simple des sorties à transistor Pluto
- Excellente précision de ±. 1%
- Fonctions de temporisation étendues (TSR10)
- Sélection de temps facile à l’aide de l’interrupteur (TSR20 et TSR20M)
- Affichage LED complet
- Borniers débrochables