Les modèles Sentry TSR10 et Sentry USR disposent de fonctions de temporisation étendues comme la temporisation au déclenchement et à l’enclenchement, la temporisation et la réinitialisation de l’heure. Pour plus d’informations, voire «Fonctions de temporisation». L’heure est réglée sur l’affichage de 0 à 999 secondes avec une précision de ±. 1%.
Le modèle Sentry TSR10 convient pour les boutons d’arrêt d’urgence, les interrupteurs de sécurité et les dispositifs OSSD.
Les modèles Sentry USR10 et USR22 conviennent à la plupart des dispositifs de sécurité, par exemple les boutons d’arrêt d’urgence, les interrupteurs de sécurité, les dispositifs OSSD, les commandes bimanuelles, les tapis sensibles de sécurité/pare-chocs de sécurité/profils de contact de sécurité.
Caractéristiques
- Jusqu’au niveau de performance PL e / SIL3
- Fonctions de temporisation étendues de 0 à 999 secondes
- Précision de 0,1 seconde jusqu’à 100 secondes et 1 seconde sur 100 secondes
- Exactitude de ±. 1%
- Configuration facile avec affichage pour choisir entre les configurations prédéfinies et la configuration personnalisée
- Affichage avec des informations d’état étendues
- Borniers débrochables
- Affichage LED complet