Gamme de convertisseurs de signaux analogiques économiques CC-E

Les convertisseurs de signaux analogiques ABB de la gamme CC-E amplifient, convertissent, isolent et mesurent tout type de signaux analogiques pour garantir des processus d'usine sûrs et fiables. La gamme économique (CC-E) comprend des appareils universellement configurables et des appareils monofonctions et tous les éléments de commande sont situés sur la face avant. Un fonctionnement sûr de votre application est garanti par une isolation électrique à 3 voies de la tension d'alimentation, des contacts de sortie et du circuit de mesure.

Principaux avantages

  • Fonctionnement sécurisé grâce à une isolation galvanique à 3 voies
  • Ajustements faciles et précis
  • Sélection facile parmi des appareils monofonctionnels et multifonctionnels

Principales fonctionnalités

  • Signaux standards (0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)
  • Signaux de température des capteurs RTD (PT100)
  • Signaux de thermocouple (types J et K)
  • Signaux de mesure de courant (0-5 A, 0-20 A AC/DC)
  • Isolation galvanique à 3 voies
 

Produits et Documentation

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language