Lite Panel

Lite Panel

Un écran numérique qui convient à tous.

ABB Lite Panel est un écran tactile IMH capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, directement connecté au réseau de communication sur site, en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.

Principaux avantages

ABB__Safety_and_protection_100
Sécurité et protection

Le Lite Panel protège les personnes et les équipements en surveillant, et en contrôlant les actifs électriques loin des sections de puissance du tableau de distribution, avec également des détections de défauts et des contrôles de données de diagnostic.

ABB__Easy to Install_100
Facile à installer

L’architecture de l’écran plug&play permet d’économiser plus de 4 fois les composants et les câblages par rapport aux références traditionnelles du marché.

ABB__Energy Efficiency
Efficacité énergétique
La supervision de l’état des actifs, de l’énergie et de la qualité de l’alimentation, à partir d’un écran unique, améliore l’efficacité de la collecte de données en réduisant de 70% le temps passé à proximité des salles électriques et permet d’effectuer des analyses pour planifier des actions d’économie.

ABB_picto_48x48_04_centralised_0133
Interface optimale

Jusqu'à 28 jumeaux numériques sont disponibles à partir d'une interface unique au sein du réseau local sécurisé, tirant ainsi profit des points de communication déjà présents.

Applications clés

commercial_enclosures_292x146
Commercial

Immeubles de bureaux
Hôtels
Centres commerciaux
Banques
Quartiers intelligents
Hôpitaux
et bien d'autres encore.

Cop.WP data center 300pt
Infrastructures

Aéroport
Chemins de fer
Casernes de pompiers, commissariats de police
Centres de données

F&B Level2_292px width
Industrie

Eaux usées
Alimentation et boissons
Automobile
Fabrication
Exploitation minière
Pétrole et gaz

wcm-references-marine-shipbuilding-superyachts
Marine

Navires légers
Paquebots de croisière
Ferry

Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.


Loading documents
Select region / language