Conducteurs

De loin, le composant le plus important et le plus volumineux de tout système de protection structurelle contre la foudre ou de mise à la terre est le conducteur lui-même. Il constitue généralement le premier élément pris en compte par le concepteur d’un système de protection contre la foudre ou de mise à la terre.

Lors de la conception d’un système de protection structurelle contre la foudre selon le principe de la cage de Faraday, il est possible d’utiliser un ou plusieurs types de conducteurs, à savoir : le conducteur plat, le conducteur circulaire massif ou le conducteur toronné.

Le choix du type de conducteur repose souvent davantage sur des préférences historiques propres à chaque pays ou sur des considérations esthétiques que sur la supériorité technique d’un type par rapport à un autre. Chez Furse, nous proposons des conducteurs de haute qualité, ainsi que les accessoires de fixation adaptés, pour chacun de ces trois systèmes.

Conducteurs Furse pour les systèmes de protection structurelle contre la foudre

Une large gamme de conducteurs Furse en cuivre et en aluminium est disponible dans chacun des principaux formats normalisés à l’échelle mondiale, à savoir : conducteur plat, conducteur circulaire massif et conducteur toronné. De plus, chaque format est proposé dans différentes sections afin de répondre aux exigences variées en matière de protection contre la foudre et de mise à la terre.

Les dimensions suivantes conviennent à la majorité des systèmes de protection contre la foudre hors sol :

  • Conducteur plat
    Ruban nu 25 x 3 mm, ou ruban 25 x 3 mm gainé PVC
  • Conducteur circulaire massif
    Conducteur circulaire massif de 8 mm de diamètre, nu ou gainé PVC
  • Conducteur toronné
    Conducteur toronné de 70 mm², nu ou gainé PVC
Conductors
Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Notre offre

Plus d’informations

Select region / language