Gamme de conducteurs gris foncé

Composants de haute qualité destinés à la fixation des conducteurs en aluminium et en cuivre.

La gamme de conducteurs gris foncé Furse est utilisée pour acheminer en toute sécurité le courant d’un impact de foudre vers le réseau de prise de terre. Ces dispositifs de fixation assurent le maintien des conducteurs en cuivre et en aluminium sur des surfaces planes ou carrelées.

Caractéristiques et avantages

  • Finition gris foncé offrant une esthétique homogène
  • Options d’installation polyvalentes
  • Matériaux de haute qualité, non cassants
  • Fabriquée en polypropylène stabilisé aux UV afin de prévenir toute dégradation
  • Installation simple 
  • Conducteurs disponibles en cuivre ou en aluminium
  • Clips et supports de fixation non métalliques
Dark Grey tape
Select Language
  • English
  • français
Select region / language