Protection de conducteur de descente en PVC
Au niveau du sol, les conducteurs de descente constituent souvent une cible facile pour le vol de métaux, les actes opportunistes et le vandalisme, s’ils ne sont pas correctement protégés. La protection de conducteur en PVC Furse a été conçue pour offrir une dissuasion efficace et économique face à ces risques.
La gamme Furse de protections de conducteurs en PVC haute résistance aux chocs est spécifiquement conçue pour dissuader les dégradations volontaires et le retrait de conducteurs de valeur sur les installations de protection contre la foudre. La protection de conducteur de descente en PVC Furse est disponible dans une gamme de couleurs (voir le tableau d’informations produit).
Détails du produit
-
Adaptée aux rubans plats 25 x 3 mm, aux conducteurs circulaires pleins Ø 8 mm ou aux câbles torsadés de 50 mm² (nus ou gainés PVC)
-
Fabriquée en PVC haute résistance aux chocs
-
Stabilisée aux UV afin de limiter la dégradation des couleurs
-
Légère et facile à manipuler
-
Installation simple à l’aide de vis de sécurité
-
Adaptée aux applications intérieures et extérieures, sur une large plage de températures (-10 °C à +80 °C)