Ruban en cuivre étamé 

Le cuivre est utilisé pour la majorité des installations en raison de sa conductivité élevée, de ses propriétés anticorrosion et de sa flexibilité, permettant une utilisation en aérien, en terre et dans le béton.

Le ruban en cuivre étamé Furse est disponible dans une large gamme de dimensions afin de répondre aux différents niveaux de courant (voir le tableau d’informations produit).

Détails produit

  • Ruban en cuivre étamé recuit à haute conductivité
  • Tous les rubans en cuivre étamé sont vendus uniquement en longueurs de bobine complètes

Normes

  • BS EN 13601
  • IEC/BS EN 62561-2 (TC230)
  • UL96 (TC230-UL)
Furse Tinned Copper Tape Conductor
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language