Piquet de terre en acier cuivré non fileté
Les piquets de terre en acier cuivré Furse offrent probablement aux installateurs les piquets de terre les plus performants et les plus économiques du marché.
Ils sont fabriqués par liaison moléculaire d’un cuivre électrolytique pur à 99,9 % sur une âme en acier à faible teneur en carbone. Les piquets Furse ne sont pas de type gainé. Ils présentent une excellente résistance à la corrosion et, grâce à la très haute résistance à la traction de l’acier utilisé, peuvent être enfoncés à grande profondeur à l’aide de marteaux électriques.
Les manchons de raccordement à alésage sont fabriqués à partir d’un alliage à forte teneur en cuivre – le laiton commercial n’est pas utilisé.
Détails du produit
-
Âme en acier à faible teneur en carbone à haute résistance mécanique, avec un dépôt de cuivre d’au moins 250 microns
-
Autres longueurs disponibles sur commande
Normes
- IEC/BS EN 62561-2 (piquets Ø 14,2 mm et Ø 17,2 mm sans suffixe UL)
- BS 7430
- UL467 (RB226-UL, RB236-UL, RB326-UL, RB336-UL)