Piquet de terre en cuivre massif et en acier inoxydable
Les piquets de terre en cuivre massif Furse offrent une résistance accrue à la corrosion. Ils sont particulièrement adaptés aux applications où les conditions du sol sont très agressives, notamment les sols à forte teneur en sel.
De la même manière, les piquets de terre en acier inoxydable Furse présentent également une excellente résistance à la corrosion. Les piquets en acier inoxydable sont généralement utilisés pour résoudre les problèmes liés à la corrosion galvanique pouvant se produire entre des métaux différents enterrés à proximité les uns des autres.
Détails du produit
Normes
- BS EN 50164-2 (piquets en cuivre massif)
- BS 7430
- UL467 (RC010-KIT, RC015-KIT, RS005-KIT)