Études de site & analyses

Des études de site et des analyses rigoureuses complètent pleinement notre service interne.

Grâce à la collecte de mesures de résistivité du sol et à l’analyse de la prise de terre, nos ingénieurs peuvent concevoir des systèmes de mise à la terre sur mesure, incluant plans, calculs et rapports détaillés, ainsi qu’un système de protection foudre structurelle si nécessaire.

Études de résistivité du sol

Les études de site Furse comprennent plusieurs mesures précises de résistivité du sol à différentes profondeurs sur l’ensemble du site. Ces résultats constituant la base de la conception du système de mise à la terre, l’expérience de nos ingénieurs est essentielle pour garantir une interprétation et une exploitation correctes des données de test. Une étude complète de résistivité du sol est indispensable à la conception d’un système de mise à la terre efficace, car des mesures inexactes ou insuffisantes peuvent conduire à une conception défaillante.

Analyse complète de la mise à la terre

L’analyse complète de la mise à la terre s’appuie sur des technologies de pointe afin de déterminer les tensions de pas et de contact, l’élévation du potentiel de terre ainsi que la classification du site (chaud/froid), générées par la conception initiale.

Mesure de la résistance de terre

La mesure de la résistance de terre est essentielle pour vérifier avec précision que le système de mise à la terre installé répond aux critères définis lors de la conception initiale.

Nos techniciens veillent à ce que toutes les mesures soient correctement réalisées et interprétées, afin de déterminer avec exactitude la résistance réelle du système de mise à la terre.



Réservez dès maintenant votre étude gratuite de protection contre les surtensions !*

* Royaume-Uni uniquement
0115 964 3700

furse-site-surveys-analysis
Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Plus d'informations

Select region / language