Liaisons et colliers de mise à la terre

L’efficacité d’un système de mise à la terre repose sur des jonctions et des connexions offrant une excellente conductivité électrique et une forte résistance mécanique. Des jonctions ou connecteurs mal choisis ou mal installés peuvent compromettre le fonctionnement sûr d’un système de mise à la terre.

Lorsque des connexions permanentes ne sont pas appropriées, les colliers mécaniques constituent la solution idéale. Ils sont généralement utilisés dans des installations de plus petite envergure, lorsqu’une déconnexion périodique est nécessaire pour les essais. 

Chez Furse, nous fournissons des colliers mécaniques de haute qualité, des liaisons et points de mise à la terre, des clips pour armatures, des connecteurs de type splitbolt et bien plus encore, afin de garantir une mise à la terre efficace.

Les liaisons et colliers Furse offrent une résistance mécanique élevée, une excellente résistance à la corrosion et une conductivité optimale

La gamme de colliers de mise à la terre Furse est conçue pour le raccordement de conducteurs à des piquets de terre, des armatures de béton, des conduites de vapeur, des garde-corps, et bien plus encore.

Fabriqués pour offrir une forte résistance à la corrosion, une excellente conductivité et une grande résistance mécanique, ces produits constituent des éléments essentiels de toute conception de mise à la terre, afin de garantir le bon fonctionnement du système pendant de nombreuses années.

Tous les colliers pour piquets de terre Furse sont dotés de corps et de vis en alliage de cuivre haute résistance, par exemple en bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc.

Earthing
Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Notre offre

Plus d'informations

Select region / language