Clip de connexion armature à armature

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Ce clip de connexion armature à armature Furse est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion tout en assurant une connexion fiable entre les armatures internes du béton.

Détails du produit 

  • Installation simple et rapide
  • Couple de serrage : 12 Nm

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (RR1616, RR3838)
  • BS EN 50164-1 Classe H (RR3232)
  • BS 7430
Rebar to rebar connecting clip
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language