Clip de connexion armature à conducteur

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Ce clip de connexion armature à conducteur Furse est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion.

Détails du produit 

  • Assure une connexion fiable entre les armatures internes du béton et un conducteur en bande plate, conducteur circulaire massif ou conducteur multibrins
  • Installation simple et rapide
  • Couple de serrage : 12 Nm

Normes

  • BS EN 62561-1 Classe H (RC32-087095)
  • BS 7430
Rebar to conductor connecting clip
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language