Collier câble-piquet (Type GUV)

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Doté d’un étrier en U en acier inoxydable ou en cuivre, le collier GUV est conçu pour assurer une connexion résistante à la corrosion et à faible résistance entre un conducteur circulaire plein ou multibrins et un piquet de terre ou une armature de béton.

Caractéristiques et avantages :

  • Conforme aux normes
    Les colliers de piquet à étrier en U Furse ont été testés conformément aux normes suivantes :
    - Norme produits pour la protection contre la foudre IEC/BS EN 62561-1
    - Composants de systèmes de protection contre la foudre (LPSC) – Partie 1 :
    Exigences relatives aux composants de connexion
    - Les colliers destinés aux installations électriques répondent aux exigences matériaux de la norme BS 7430
  • Installation polyvalente
    Disponible dans une large gamme de dimensions, permettant de sécuriser toutes les configurations de connexions entre conducteurs circulaires pleins ou multibrins et piquets de terre / armatures
  • Résistance supérieure
    Assure une connexion solide et non permanente pour les installations de mise à la terre de petite envergure, lorsque des essais de connexion périodiques peuvent être nécessaires

Normes

  • Voir la fiche technique ci-dessous pour le détail complet
GUV Clamp
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language