Collier de mise à la terre en acier inoxydable

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Ce collier de mise à la terre en acier inoxydable fait partie de la gamme Cenelectrex et est équipé de deux dents en carbure de tungstène permettant une pénétration efficace à travers la peinture et les contaminations.

Détails du produit 

  • Disponible en version standard ou renforcée
  • Collier de mise à la terre en acier inoxydable – version standard – pour la mise à la terre de seaux, petits fûts, conteneurs et équipements industriels, etc.
  • Collier de mise à la terre en acier inoxydable – version renforcée – pour la mise à la terre de fûts de 205 litres, conteneurs IBC, cuves de production et camions-citernes, etc.
  • Fourni complet avec un câble spiralé Cen-Stat résistant aux agents chimiques et une cosse à œillet de 10 mm

Normes

  • Certification du collier  EX standard logo  ii 1 GD T6
  • Collier de mise à la terre version renforcée  FM standard logo  Approuvé
Stainless steel earthing clamp
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language