Collier de mise à la terre pour pylône

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des liaisons afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre sur le long terme.

Tous les colliers de mise à la terre Furse sont fabriqués avec des corps et des vis en alliages de cuivre ou d’aluminium à haute résistance (bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc.) – le laiton standard n’est pas utilisé.

Détails produit

  • Pour la liaison de câbles ou fils en cuivre à des structures en acier
  • Couple de serrage : 12 Nm

Normes

  • BS EN 62561-1 Classe H (BN125, BN130, BN300-FU, BN305)
  • BS 7430
Tower earth clamp
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language