Collier de piquet à étrier en U (Type E)

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Doté d’un collier à très haute résistance, ce collier Furse® à étrier en U est conçu pour assurer une connexion de haute qualité, à faible résistance, entre un conducteur en bande plate ou multibrins et un piquet de terre ou une armature de béton.

Détails du produit

  • Fabriqué en alliage de cuivre à haute teneur, offrant une excellente résistance mécanique, une forte résistance à la corrosion et une conductivité optimale
  • Assure une connexion solide et non permanente pour les installations de mise à la terre de petite envergure, lorsque des essais de connexion périodiques peuvent être nécessaires
  • Les références CR320 et CR326 incluent une plaque supplémentaire permettant de serrer la bande sans perçage
  • Disponible dans une large gamme de dimensions

Normes

  • Norme produits pour la protection contre la foudre IEC/BS EN 62561-1
  • Composants de systèmes de protection contre la foudre (LPSC) – Partie 1 : Exigences relatives aux composants de connexion
  • Les colliers destinés aux installations électriques répondent aux exigences matériaux de la norme BS 7430
  • UL 467 (CR305)
E Clamp family
Select Language
  • English
  • français

More information

Select region / language