Collier piquet-câble (Type G)

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.

Tous les colliers pour piquets de terre Furse sont dotés de corps et de vis en alliage de cuivre haute résistance, par exemple en bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc. – le laiton commercial n’est pas utilisé.

Détails du produit

  • Pour une connexion de haute qualité, à faible résistance, entre un conducteur circulaire plein ou multibrins et un piquet de terre
  • Couple de serrage : 12 Nm (toutes les références préfixées CR5)

Normes

  • BS EN 62561-1 Classe H (CR520)
  • BS EN 50164-1 Classe H (CR515, CR530)
  • BS 7430 (toutes les références préfixées CR5)
  • UL 467 (G5 et G6)
Rod to cable clamp
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language