Collier pour armatures
La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers, afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.
Tous les colliers pour piquets de terre Furse sont dotés de corps et de vis en alliage de cuivre haute résistance, par exemple en bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc. – le laiton commercial n’est pas utilisé.
Détails du produit
-
Pour la liaison aux armatures de béton, conduites de vapeur, garde-corps, etc.
-
Couple de serrage : 15 Nm (BN155 - M10), 5 Nm (BN155 - M6)