Enrouleurs de décharge électrostatique

Permettent des connexions de mise à la terre antistatique rapides et hautement fiables.

Un collier robuste en acier inoxydable, équipé de dents de contact en carbure de tungstène, permettant d’assurer une connexion fiable même à travers la peinture, la saleté et la graisse. Conçu avec un enrouleur de câble à rappel automatique actionné par ressort, garantissant que les câbles ne s’emmêlent pas et ne soient pas endommagés.

Recommandé pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle de conteneurs, fûts, tonnelets, cuves, camions-citernes mobiles ou autres équipements mobiles ou portables.

Détails du produit 

  • Deux versions disponibles
  • Collier de petite taille, idéal pour la mise à la terre de seaux, petits fûts, conteneurs et équipements industriels, etc.
  • Collier de grande taille, idéal pour la mise à la terre de fûts de 205 litres, conteneurs IBC, cuves de production et camions-citernes, etc.
  • Les deux versions sont fournies complètes avec un enrouleur de câble à rappel automatique

Normes

  • Certification du collier  EX standard logo  ii 1 GD T6
  • Certification de l’enrouleur  EX standard logo  ii 2 GD T6
  • FM standard logo  Approuvé
Static Discharge Reels
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language