Liaison de mise à la terre pour structures métalliques
La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des liaisons afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre pendant de nombreuses années.
Toutes les liaisons de mise à la terre Furse sont fabriquées avec des corps et des vis en alliages de cuivre ou d’aluminium à haute résistance (bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc.) – le laiton standard n’est pas utilisé.
Détails produit
-
Pour la liaison de tous types de structures métalliques jusqu’à 13 mm d’épaisseur
-
Couple de serrage : boulon M8 - 10 Nm, boulon M10 - 12 Nm
Normes
- BS EN 62561-1 Classe H
- BS 7430