Liaison de mise à la terre pour tuyauterie
La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des liaisons afin de garantir le bon fonctionnement d’un système de mise à la terre sur le long terme.
Toutes les liaisons de mise à la terre Furse sont fabriquées avec des corps et des vis en alliages de cuivre ou d’aluminium à haute résistance (bronze aluminium, bronze phosphoreux, etc.) – le laiton standard n’est pas utilisé.
Détails produit
-
Pour la liaison de gaines et de tuyauteries de grand diamètre
-
Couple de serrage : boulon M6 – 6 Nm, boulon M10 – 12 Nm
-
Longueurs supplémentaires disponibles sur commande
Normes