Point de mise à la terre à un trou

De haute qualité, noyés dans le béton, non ferreux et disponibles avec différentes options de terminaison, les points de mise à la terre Furse sont installés afin de fournir un point de connexion dans les structures en béton armé. Une fois intégrés au béton, ils assurent la liaison entre les armatures en acier et le système de protection contre la foudre ou de mise à la terre.

Les points de mise à la terre Furse sont disponibles pour un raccordement direct aux conducteurs ou avec un conducteur pré-soudé supplémentaire (câble PVC 70 mm²) permettant la connexion aux armatures internes via des colliers mécaniques.

Veuillez consulter le tableau des produits pour connaître la disponibilité de chaque référence.

Caractéristiques et avantages

  • Robuste sur les plans électrique et mécanique
  • Très haute résistance à la corrosion
  • Excellente conductivité électrique
  • Diamètre de la tige = 10,7 mm (70 mm²)
  • Couple de serrage : 8 Nm

Normes

  • IEC / BS EN 62561-1 Classe H
  • BS 7430
Single hole Earth Point
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Plus d'informations

Select region / language