Point de terre à deux trous
De haute qualité, moulés dans le béton, non ferreux et disponibles avec différentes options de raccordement, les points de terre Furse sont installés afin de fournir un point de connexion dans les structures en béton armé. Une fois intégrés au béton, ils assurent la liaison entre les armatures en acier et le système de protection contre la foudre ou de mise à la terre.
Les points de terre Furse sont disponibles pour un raccordement direct aux conducteurs, ou avec une queue pré-soudée supplémentaire (câble PVC isolé de 70 mm²) permettant la connexion aux armatures internes au moyen de colliers mécaniques.
Voir le tableau produits pour la disponibilité de chaque référence.
Caractéristiques & avantages
- Robustesse électrique et mécanique
- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonne conductivité électrique
- Diamètre de tige = 10,7 mm (70 mm²)
- Couple de serrage : 8 Nm
Normes
- IEC / BS EN 62561-1 Classe H
- BS 7430