Point de terre à quatre trous
De haute qualité, coulés dans le béton, non ferreux et proposés avec différentes options de terminaison, les points de terre Furse sont installés afin de fournir un point de connexion dans les structures en béton armé. Lorsqu’ils sont coulés dans le béton, ils relient les armatures en acier au système de protection contre la foudre ou de mise à la terre.
Les points de terre Furse sont disponibles pour une connexion directe aux conducteurs ou avec un conducteur pré-soudé supplémentaire (câble PVC isolé de 70 mm²) afin de permettre la connexion aux armatures internes via des colliers mécaniques.
Veuillez consulter le tableau des produits pour connaître la disponibilité de chaque référence.
Caractéristiques et avantages
- Robustesse électrique et mécanique
- Très haute résistance à la corrosion
- Excellente conductivité électrique
- Diamètre de tige = 10,7 mm (70 mm²)
- Couple de serrage : 8 Nm
Normes
- IEC / BS EN 62561-1 Classe H
- BS 7430