Connecteur en cuivre étamé en forme de "C"

La résistance à la corrosion, la conductivité et la résistance mécanique sont des critères essentiels dans la conception des colliers de serrage afin de garantir qu’un système de mise à la terre reste opérationnel pendant de nombreuses années.

Fabriqué en cuivre étamé par électrolyse, ce connecteur en forme de "C" est conçu pour assurer une connexion stable à faible résistance entre deux conducteurs circulaires pleins ou multibrins.

Détails du produit 

  • Dimensions supplémentaires disponibles sur demande
  • Veiller à ce que toutes les connexions enterrées soient étanchéifiées / protégées contre l’humidité à l’aide de ruban Denso 
Tinned copper compression connector
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language