Série ESP Slimline (SL)
La série ESP Slimline (SL) est un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) combiné testé selon les catégories D, C et B (conformément aux normes IEC/BS EN 61643), adapté aux applications de signalisation sur paires torsadées nécessitant soit une résistance en ligne plus faible, un courant admissible plus élevé et/ou une bande passante supérieure. Elle convient également aux applications d’alimentation en courant continu inférieures à 0,75 A.
Disponible pour des tensions de service allant jusqu’à 6, 15, 30, 50, 110 et 180 V, ainsi que pour des applications téléphoniques mondiales jusqu’à 296 V. Utilisable aux limites jusqu’à la zone LPZ 0 pour la protection contre les amorçages (généralement au point d’entrée des services) et jusqu’à la zone LPZ 3 pour la protection des équipements électroniques sensibles.
Caractéristiques et avantages
-
Tension résiduelle très faible (protection renforcée conforme à IEC/BS EN 62305) entre toutes les lignes – protection en mode complet
-
Conception en mode complet capable d’écouler des courants partiels de foudre tout en permettant le fonctionnement continu des équipements protégés
-
Protection répétée dans les environnements à forte activité orageuse
-
Format ultra-fin de 7 mm, idéal pour la protection compacte d’un grand nombre de lignes (par exemple dans les installations de contrôle de process)
-
Versions avec indication d’état par LED disponibles en option pour les applications d’alimentation DC à faible courant – ajouter le suffixe L à la référence (par exemple ESP SL30L)
-
Module de protection amovible en deux étapes avec mécanisme de déverrouillage rapide simple, permettant un retrait partiel pour faciliter la mise en service et la maintenance des lignes, ainsi qu’un retrait complet pour le remplacement de la protection
-
Boîtier robuste en polycarbonate ignifugé
-
Courant nominal maximal élevé
-
Bande passante élevée permettant les communications de données à plus haute fréquence (trafic ou débit binaire élevé)
-
Borne d’écran permettant un raccordement facile du blindage du câble à la terre
-
Compatible avec les systèmes à écran mis à la terre ou isolé – ajouter le suffixe /I à la référence pour les versions nécessitant des écrans isolés (par exemple ESP SL30/I)
-
Pied de fixation innovant pour rail DIN avec fonction de verrouillage intégrée, permettant un positionnement simple et un montage par encliquetage sur rail DIN chapeau
-
Bornes de 4 mm² permettant l’utilisation de conducteurs de section plus importante, de fils souples sertis avec embouts, ou le raccordement de deux fils dans une même borne
-
Mise à la terre pratique via le pied DIN et/ou la borne de terre
-
Résistance en ligne très faible (1 Ω) pour les versions de 6 V à 110 V, permettant la protection des applications sensibles à la résistance (par exemple les boucles d’alarme)
-
Les modèles ESP SL06 à SL180 disposent de l’homologation UL497b sous le dossier E240341 (ESP SLTN non inclus)