Adhésif pour clips de conducteur de foudre à coller
L’adhésif Furse pour clips de conducteur de foudre à coller est un adhésif puissant, étanche et à prise instantanée, conçu pour être utilisé avec la plupart des matériaux de construction et finitions de surface courants, notamment le bois, le béton, la brique, le plâtre, le verre, la céramique, les métaux, le PVC rigide et le GRP.
Une cartouche d’adhésif pour clips de conducteur de foudre à coller permet de fixer environ 50 clips Furse à coller.
Sa formule unique sans solvant peut être appliquée sur des surfaces humides, voire mouillées. En plus du collage, cet adhésif assure également une étanchéité totalement imperméable et flexible.
L’adhésif ne contient ni eau ni solvant. Il présente une très faible odeur et durcit pour former un caoutchouc élastique dur, avec une rétraction quasi inexistante.
Une fois complètement durci, le produit peut être peint avec la plupart des types de peintures.