Ruban Denso
Le ruban Denso est une bande d’enrobage appliquée à froid qui reste plastique sur une large plage de températures, offrant une protection idéale des jonctions de conducteurs enterrés.
Il est fabriqué à partir de fibres synthétiques non tissées, imprégnées et enduites d’un composé neutre à base d’hydrocarbures pétroliers (pétrolatum) et de charges siliceuses inertes.
Remarque – il est recommandé de porter des gants résistants aux graisses avant toute manipulation du ruban Denso.
Caractéristiques et avantages :
- Très haute imperméabilité
Excellente résistance aux acides minéraux, aux alcalis, aux sels et aux micro-organismes
- Entièrement étanche
Protège contre l’eau, la vapeur d’eau et les gaz
- Résistant aux températures
Application manuelle facile sur la plupart des surfaces, aussi bien en climats arctiques que tropicaux