Clips métalliques pour ruban

Les clips métalliques pour ruban Furse sont des dispositifs de fixation de haute qualité destinés à la fixation des conducteurs plats.

Fabriqués à partir d’alliages de haute qualité en cuivre ou en aluminium, ces clips métalliques permettent de maintenir solidement les conducteurs plats en place, que ce soit dans le cadre d’une installation électrique ou d’un système de protection foudre structurelle.

Des dimensions supplémentaires sont également disponibles sur commande.

Caractéristiques et avantages :

  • Conformes aux normes
    Les clips métalliques pour ruban Furse ont été testés conformément à la norme produits de protection contre la foudre IEC/BS EN 62561-4
  • Installation polyvalente
    Permettent de fixer toutes les variantes de rubans conducteurs, nus ou gainés PVC
  • Matériaux de haute qualité
    Fabriqués à partir d’alliages éprouvés résistants à la corrosion, en cuivre ou en aluminium, avec des éléments de fixation robustes en acier inoxydable, laiton naval ou bronze phosphoreux

Certification / Normes

  • Voir la fiche technique ci-dessous pour plus de détails
Tape clip
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language