Clips pour feuillard soudables par solvant

Les clips pour feuillard soudables par solvant Furse sont fabriqués à partir de polymères synthétiques de haute qualité et sont disponibles dans une large gamme de dimensions (voir le tableau d’informations produits).

Des clips soudables par solvant pour conducteurs circulaires pleins sont également disponibles sur commande.

Détails du produit

  • Permettent une fixation sûre des conducteurs sur des membranes de toiture en PVC monocouche
  • Stabilisés aux UV pour résister à la dégradation due à l’exposition solaire
  • Non cassants afin d’éviter les dommages dus aux basses températures et à l’eau
  • Disque Ø 64 mm
  • L’accessoire outil de mise en forme (DT100) permet de positionner le feuillard plat au niveau de la toiture
  • À utiliser avec le solvant de soudage CW905

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (CW015-FU, CW020-FU, CW025-FU, CW040-FU)
Glue down tape clip
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language