Clips pour ruban à coller

Les clips pour ruban à coller non métalliques Furse sont conçus pour une utilisation sur des tuiles en terre cuite et sont disponibles dans différentes dimensions (voir tableau d’informations produit).

Détails du produit

  • Fournis en boîte de 50, avec adhésif inclus
  • Pistolet à colle supplémentaire requis
  • Disque Ø 85 mm
  • L’outil de mise en forme (DT100) permet de positionner le ruban plat au niveau du toit

 

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (GD015, GD020, GD025, GD040)
Glue down tape clip
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language