Clips pour ruban auto-adhésifs

Les clips pour ruban auto-adhésifs Furse sont fabriqués à partir de polymères synthétiques de haute qualité et sont disponibles dans une large gamme de dimensions (voir le tableau d’informations produit).

Détails du produit

  • Conçus pour fixer les conducteurs sur des surfaces ne pouvant pas être percées par des vis
  • Idéals pour l’aluminium, l’acier galvanisé à paillettes, l’acier prélaqué, le verre, le plexiglas, l’émail et l’acier inoxydable, etc.
  • Stabilisés aux UV pour résister à la dégradation due à l’exposition au soleil
  • Non cassants afin d’éviter les dommages liés à l’eau par temps froid
  • Utilisation sur des surfaces autres que les toitures en PVC
  • Disque Ø 64 mm
  • L’outil de mise en forme (DT100) permet de positionner le ruban plat au niveau de la toiture

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (CA015-FU, CA020-FU, CA025-FU, CA040-FU)
Glue down tape clip
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language