Clips soudables à chaud pour toitures PVC
Les clips Furse soudables à chaud pour toitures PVC sont fabriqués à partir de polymères synthétiques de haute qualité et sont disponibles dans une large gamme de dimensions (voir tableau d’informations produit).
Des clips soudables à chaud pour conducteurs circulaires pleins sont également disponibles sur commande.
Détails du produit
-
Offrent un moyen fiable de fixation des conducteurs plats sur des membranes de toiture monocouche en polyéthylène, à l’aide d’un pistolet thermique industriel, lorsque le soudage par solvant n’est pas applicable
-
Stabilisés aux UV contre la dégradation due au rayonnement solaire
-
Non cassants afin d’éviter les dommages liés au froid et à l’humidité
-
Disque en PVC Ø 85 mm
-
L’outil de dressage (accessoire DT100) permet de positionner le conducteur plat au niveau de la toiture
Normes
- IEC/BS EN 62561-4 (HW015-FU, HW020-FU, HW025-FU, HW040-FU)