Clips soudables à chaud pour toitures TPO/FPO

Les clips Furse soudables à chaud pour toitures TPO/FPO sont fabriqués en PVC de haute qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions (voir tableau des informations produit).

Des clips soudables à chaud pour conducteurs circulaires pleins sont également disponibles sur demande.

Détails du produit

  • Permettent une fixation fiable des conducteurs plats en bande sur des membranes de toiture monocouche en polyoléfine (TPO/FPO), à l’aide d’un pistolet à air chaud industriel, lorsque le soudage par solvant n’est pas applicable 
  • Stabilisés aux UV pour résister à la dégradation due à l’exposition au soleil
  • Non cassants afin d’éviter les dommages dus aux conditions climatiques froides 
  • Disque Ø 85 mm
  • L’accessoire outil de dressage (DT100) permet de positionner la bande plate au niveau de la toiture 

 

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (HW315, HW320, HW325, HW340)
glue down tape clip
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language