Pince de test
Les pinces de test Furse sont fabriquées à partir d’alliages de haute qualité en cuivre ou en aluminium et sont conçues pour assurer des jonctions en T à faible résistance dans les réseaux de conducteurs circulaires pleins.
Détails du produit
-
Installation simple
-
Excellente résistance à la corrosion
-
Polyvalente - permet des connexions circulaire à circulaire ou circulaire à ruban
-
Couple de serrage : 12 Nm
Normes
- IEC/BS EN 62561-1 Classe H
- BS 7430