Pince de test / jonction
Les pinces de test / jonction Furse sont fabriquées à partir d’alliages de haute qualité en cuivre ou en aluminium, offrant une connexion efficace à faible résistance entre des rubans superposés.
Détails du produit
-
Installation simple
-
Excellente résistance à la corrosion
-
Montage/démontage facile permettant des tests périodiques
-
Couple de serrage : 15 Nm (CN005) ; 13 Nm (CN105-H)
Normes
- IEC/BS EN 62561-1 Classe H
- UL96 (CN105-H)