Pince de test à vis

Les pinces de test à vis Furse sont fabriquées à partir d’un alliage de cuivre de haute qualité, offrant une connexion efficace à faible résistance entre des rubans superposés.

Détails du produit

  • Installation simple
  • Permet de réaliser des jonctions en croix, en T, traversantes et à angle droit
  • Montage/démontage facile permettant des tests périodiques
  • Fixation à l’aide de vis à bois fraisées 1½” n° 10 ou M6 (réf. SW005) et de chevilles (réf. PS305)
  • Couple de serrage : 20 Nm

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H
  • BS 7430
Screwdown test clamp
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language