Pince pour ruban carré

Les pinces pour ruban carré Furse sont fabriquées à partir d’alliages de haute qualité en cuivre ou en aluminium, offrant une connexion efficace à faible résistance entre des rubans superposés.

Les pinces pour ruban carré sont disponibles pour différentes dimensions et matériaux de rubans conducteurs (voir le tableau d’informations produit).

Détails du produit

  • Installation simple
  • Permet la réalisation de jonctions en croix, en T, en ligne et à angle droit
  • Fixation à l’aide de vis à bois fraisées 1½” n° 10 ou M6 (réf. SW005 ou SW105) et de chevilles murales (réf. PS305)
  • Couple de serrage : 5 Nm

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (CT105-H, CT005-H)
  • UL96 (CT105-H, CT110-H, CT115-H)
Square tape clamp
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language