Connecteur bimétallique

Les connecteurs bimétalliques Furse sont fabriqués à partir d’un assemblage soudé par friction entre du cuivre et de l’aluminium à haute conductivité.

Disponibles dans une large gamme de dimensions, ces connecteurs bimétalliques constituent la solution idéale pour l’interconnexion de conducteurs en cuivre et en aluminium, tout en évitant toute corrosion bimétallique.

Détails du produit

  • Fixation à l’aide de vis à bois à tête fraisée 1½” n° 10 ou M6 (réf. SW005 ou SW105) et de chevilles murales (réf. PS305)
  • Couple de serrage : 12 Nm

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (CN910, CN925)
  • BS EN 62561-1 Classe H (CN915, CN920)
  • BS 7430
  • UL96 (CN910-UL)
Bimetallic connector
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language